??
Choix du modèle CAO
K0323.206
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0323 - Poussoir à ressort avec fente et doigt d'appui, acier, sécurité LONG-LOK
Nomenclature
K0323.206
BESTKIPP
Référence
K0323.206
POS
Position de boulon de pression
mm
Entrez la valeur pour POS
Position de boulon de pression
mm
cm
inch
ft
MATERIAL
Corps de base
Acier
AUSF
Modèle
Ressort renforcé
D
Filetage
M 6
D1
Diamètre
2.7 mm
L
Longueur
14 mm
L1
Longueur
7 mm
L2
Longueur
Emv. 2x pas
H
Course de ressort
2.0 mm
N
Rainure
1.0 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
11 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
25 N
DREHMOMENTEIN
Couple de serrage env.
0.44 Nm
DREHMOMENTAUS
Couple de dévissage après 3 serrages successifs env. Nm
0.21 Nm
GEW
Poids environ
0.0018 kg
INFO
Consignes techniques
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245224340
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions